λ/4 N-BK7精密窗口片
新产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 2mm 到 200mm 尺寸的圆形和方形版本可选
- 7 种宽带增透镀膜可选
- 业内最全标准N-Bk7 窗口片可选
- 另有 超薄 N-BK7 窗口片可供选择
蓝宝石窗口片
新产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 具有极高的表面硬度及耐化学性
- 传输波长范围覆盖紫外到中红外
- 比标准玻璃窗口片更薄、更坚固
- 另有覆盖400-5000nm的增透镀膜版本可选
1λ熔融石英窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 备有无镀膜窗口片及带宽增透膜窗口片
- 非常适合用于高成本敏感度的宽带应用
- 尺寸从 5mm 到 100mm 直径
化学强化的 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗口片
- 增强的抗冲击、耐温性和抗划伤能力
- 在可见光和近红外范围内具有高透过率
- 非常适合作为显示器和传感器的盖板玻璃
- 另有 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗口片 可选
无镀膜激光窗口片基片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 具有 10-5 的表面质量及λ/10表面平整度
- 采用熔融石英或 N-BK7 材料制成
- 标准英制尺寸适合现成替代解决方案
- 提供激光谱线镀膜版本
- 另有 反射镜基底 可供选择
超快薄窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 厚度 1mm 可限制 GDD
- 低损耗宽带 IBS 增透膜
- 设计用于 370nm 到 2200nm 的波长
- 镀膜 GDD ±30fs2
氟化钙(CaF2) 窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 具有低吸收和高透过的 UV 等级氟化钙
- 低折射率
- 可提供 250 - 5000 纳米的增透镀膜
- 另有 氟化钙楔形窗口片 可供选择
λ/4 N-BK7激光窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 在设计波长有<0.25%的反射率
- 提供适用于 HeNe、二极管和 Nd:YAG 激光光源的镀膜
- 高精度BK7 基板
- 另外也备有无镀膜窗口片、氟化镁镀膜窗口片以及VIS 0°镀膜窗口片
N-BK7 楔形窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 具有 30 弧分楔形的 N-BK7 基材
- λ/10 表面平整度,20-10 表面质量
- 消除标准具效应的理想选择
- 另外提供熔融石英楔形窗口片 和 N-BK7 平窗口片
SCHOTT Xensation® 化学强化窗口片
- 对破损与表面划伤具有高耐受性
- 微浮制造工艺
- 非常适用于电容式触控技术
- 另外提供 TECHSPEC® Gorilla® 玻璃窗口片和Dragontrail™ 化学强化窗口片
高耐用性增透镀膜蓝宝石窗口片
- 达到 MIL-C-675C 的严重磨损要求
- 400-1100nm 或 2000-5000nm 的低反射镀膜
- 适用于需要薄型光学元件的恶劣环境
- 另有 未镀膜蓝宝石窗口片 可供选择
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号