N-BK7 楔形窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 具有 30 弧分楔形的 N-BK7 基材
- λ/10 表面平整度,20-10 表面质量
- 消除标准具效应的理想选择
- 另外提供熔融石英楔形窗口片 和 N-BK7 平窗口片
超快薄窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 厚度 1mm 可限制 GDD
- 低损耗宽带 IBS 增透膜
- 设计用于 370nm 到 2200nm 的波长
- 镀膜 GDD ±30fs2
Coherent® 光学等级多晶 CVD 金刚石窗口片
- 在 UV、FIR 和微波范围内具有高透射率
- 具有高导热系数,能与高功率激光搭配使用
- 具有出众的硬度和卓越的抗划伤能力
- 采用 Coherent® 光学等级材料制造
无镀膜激光窗口片基片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 具有 10-5 的表面质量及λ/10表面平整度
- 采用熔融石英或 N-BK7 材料制成
- 标准英制尺寸适合现成替代解决方案
- 提供激光谱线镀膜版本
- 另有 反射镜基底 可供选择
熔融石英楔形棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 将激光束路径偏移 0.5° - 5.0°
- 非常适用于 250 至 1064nm 的 UV 至 NIR 光束偏转应用
- 保证激光损伤阈值,适用于 Nd:YAG 版本
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号