ReflX™ 反射物镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 具有行业领先水平的 19 至 31mm 工作距离
- 爱特蒙特光学公司为聚焦或成像应用而设计并制造
- 主动对准,以获得最佳性能
- 从190nm 至 11μm 的超宽光谱带且无色差
- 另有 TECHSPEC® 高性能ReflX™ 物镜 可供选择
高品质ReflX™反射物镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 衍射极限性能:传输波前,RMS: λ/14
- 锥形设计可以在45度入射角的时候方便的安装和拆卸
- 为降低衍射效应采取了弯曲结构
- 另有 TECHSPEC® Reflx™ 物镜 可供选择
三丰(Mitutoyo) NIR,NUV,和UV 远场校正物镜
最畅销产品
- 全新设计的M Plan NIR HR 和 M Plan UV镜头
- M Plan NIR HR 镜头提高了分辨率
- M Plan UV 镜头 在266nm 和550nm 进行优化
可调ReflX™ 物镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
- 反射物镜可调节,适用于精密校准
- 可选多种镀膜,适用于特定波长范围
- 采用有限共轭设计和RMS螺纹,可轻松集成在多种物镜设置中
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号