化学强化的 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗口片
- 增强的抗冲击、耐温性和抗划伤能力
- 在可见光和近红外范围内具有高透过率
- 非常适合作为显示器和传感器的盖板玻璃
- 另有 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗口片 可选
N-BK7 楔形窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 具有 30 弧分楔形的 N-BK7 基材
- λ/10 表面平整度,20-10 表面质量
- 消除标准具效应的理想选择
- 另外提供熔融石英楔形窗口片 和 N-BK7 平窗口片
λ/4 N-BK7激光窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 在设计波长有<0.25%的反射率
- 提供适用于 HeNe、二极管和 Nd:YAG 激光光源的镀膜
- 高精度BK7 基板
- 另外也备有无镀膜窗口片、氟化镁镀膜窗口片以及VIS 0°镀膜窗口片
SCHOTT Xensation® 化学强化窗口片
- 对破损与表面划伤具有高耐受性
- 微浮制造工艺
- 非常适用于电容式触控技术
- 另外提供 TECHSPEC® Gorilla® 玻璃窗口片和Dragontrail™ 化学强化窗口片
SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 滤光片
- 严格控制的厚度规格
- 标准厚度为 1、2 和 3mm
- 在可见光范围内进行均匀的光衰减
- 可选 NG1、NG3、NG4、NG5 和 NG11 玻璃类型
- 另有 SCHOTT NG 玻璃精密滤光片 可供选择
SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 滤光片
- 玻璃类型为 NG4、NG9 或 NG11
- 指定的光密度介于 0.15 到 5.0 之间
- 在可见光范围内提供均匀的光衰减
- 还提供SCHOTT NG 灰色玻璃
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号