织女星(Vega™)宽带扩束镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 增透膜适用于宽带可调谐激光源
- 固定放大倍率从 1.5X 到 20X
- 螺纹镜筒发散调整以补偿输入光束发散
织女星(Vega™)激光谱线扩束镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 采用适用于以下激光波长的增透膜:266nm、355nm、405nm、532nm、1064nm 以及 1940nm
- 放大倍率从 1.5X 到 20X
- 通过旋转光学元件的设计来调整发散角
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号