您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 蓝宝石窗口片

查看更多 ISP Optics
×
  • 高耐腐蚀性和热稳定性
  • 比玻璃窗口片更耐用
  • 透过范围 0.33 – 5.5µm

ISP Optics 蓝宝石窗口片是高度耐用和透光的保护窗口,是恶劣环境的理想选择。蓝宝石具有化学惰性,既不溶于水也对普通的酸和碱具有抗性。在化学上,蓝宝石是单晶的氧化铝(Al2O3),在无镀膜的情况下,透过范围为0.33 – 5.5µm。ISP Optics 蓝宝石窗口片的努氏硬度为1900,可以抵抗划痕、凹坑和断裂,否则会削弱熔融石英基质。这些窗口片通常用于高温和高压的应用中,如真空或等离子室的观察窗。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号