低 GDD 介质膜超快激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 在设计波长范围内 GDD 低至 ±20fs2
- 反射率大于 99.9%
- 非常适合 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光器
超快增强型银膜离轴抛物面 (OAP) 反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 用于 Ti:sapphire 和 Yb:doped 激光器的超快增强型银膜
- 在 600-1050nm 处的低群延迟色散为 0±20fs2
- <50Å RMS 表面粗糙度,以最大程度地减少散射
高性能低 GDD 超快反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 设计具有高反射率以实现超快波束转向
- 离子束溅射镀膜可降低散射率和吸收率
- 设计波长范围下的 GDD 为 0±20fs2
双波段低群延迟色散(GDD)超快反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 用于超快光束转向的高反射率和低群延迟色散(GDD)
- 离子束溅射镀膜将散射和吸收损失降至最低
- Ti:sapphire 激光器和 Yb-doped 激光器一次谐波以及二次谐波的群延迟色散 (GDD) 接近于零
超快增强型银镀膜激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 600 - 1000nm 之间的反射率大于 99%
- 群延迟色散低 (0 ±20fs2)
- 非常适用于 Ti:Sapphire 激光
- 提供标准英制尺寸
- 另有 TECHSPEC® 超快增强型银镀膜凹面激光反射镜 可供选择
超快增强型银镀膜凹面激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 是聚焦Ti:sapphire和Yb:doped激光脉冲的理想选择
- 在 600 – 1000nm 或 800 – 1150nm 之间反射率 >99%
- 0 ±20fs2的低群延迟色散
- 有效焦距范围是 25 到 500mm
- 另有 TECHSPEC® 超快增强型银镀膜激光反射镜 可供选择
UltraFast Innovations (UFI)极紫外(EUV)阿秒多层反射镜
- 设计用于65eV(19nm)下的 330 阿秒脉冲
- 具有38%峰值反射率的多层镀膜
- ≤1Å 表面粗糙度超抛光基底
- 另外提供专为 13.5nm 设计的极紫外(EUV)平面反射镜 和 极紫外(EUV)球面反射镜
- 备有现货库存
- 无最小起订量、无镀膜批次费用
UltraFast Innovations (UFI) 高功率低损耗激光反射镜
- 在 1030nm 和 1064nm 处反射率 >99.99%
- 在 1064nm、100Hz、8ns 下激光损伤阈值为 50 J/cm2
- 纳秒、皮秒和飞秒激光脉冲的通用设计
- 提供直径达 200mm 的定制选项
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号