Richardson Gratings™ 高精度平面反射式金衍射光栅
- 经过优化,可用于 350-800nm (500nm) 或 700-1600nm (1000nm)
- 提供标准尺寸 12.7 x 12.7、25 x 25 和 30 x 30mm
- 槽间距公差小于 0.05%
- 提供定制尺寸
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号