紫外和红外

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
氟化钙平凸(PCX)透镜 氟化钙平凸(PCX)透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 低折射率
  • 真空级紫外(UV)基底
  • 可选无镀膜、VIS-NIR 和 NIR II 宽带增透镀膜
Lightpath® 热成像配件 Lightpath® 热成像配件
  • 精密的模塑硫系玻璃透镜
  • 适用于热成像相机的紧凑设计
  • 焦距介于 2.7 至 24mm 之间
锗 (Ge)平凸透镜(PCX) 锗 (Ge)平凸透镜(PCX)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供 3 - 5, 3 – 12 以及 8 - 12µm 的镀膜和无镀膜选项
  • 低色散带来低色差
  • 适合于防御、安全及热成像等应用
  • 另有其它常见基底材料的 红外透镜 可选
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
锗弯月透镜 锗弯月透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 波长范围为2 - 16μm
  • 采用耐用的设计,可满足要求严苛的应用
  • 出色的球面校正
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
锗IR非球面透镜 锗IR非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供衍射极限的性能
  • 有多种膜层可供选择
  • 可提供完整的设计数据
锗IR混合非球面透镜 锗IR混合非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 3-5μm可校正颜色
  • 接近衍射极限的聚焦性能
  • 可提供完整的设计数据
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
硅平凸 (PCX) 透镜 硅平凸 (PCX) 透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 波长范围为 1.2 - 7μm
  • 低密度、低色散
  • 焦距范围在 25 – 250mm 之间
  • 其他红外线透镜可提供的常用基片
硅非球面透镜 硅非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 性能达到衍射极限
  • 具有低密度及低色散
  • 是重量敏感型红外应用的最佳选择
  • 提供 BBAR (1650-3000nm) 或中波红外 (3000-5000nm) 增透镀膜
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses 硒化锌 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 由爱特蒙特光学设计,Coherent® 材料制成
  • 优质等级的硒化锌材料
  • 无镀膜或宽带抗反射镀膜选项
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses 硒化锌(ZnSe)非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 由爱特蒙特光学设计,Coherent® 材料制成
  • 优质等级的硒化锌材料
  • 可提供无镀膜或宽带 8-12µm 抗反射镀膜选项
硒化锌红外非球面镜片 硒化锌红外非球面镜片
  • 硒化锌材质
  • 几近衍射极限
LightPath® 中波与长波红外 (IR) 非球面透镜 LightPath® 中波与长波红外 (IR) 非球面透镜
  • 波长范围1.8 - 12μm
  • 可选各种膜层
  • 封装与未封装版可选
ISP Optics 氟化钙双凸透镜 ISP Optics 氟化钙双凸透镜
  • 350Nm-7μm 的透过率大于90%。
  • 低折射率
  • 高激光损伤阈值
硅平凸(PCX)透镜 硅平凸(PCX)透镜
  • 低色散、低密度
  • 透射范围介于1.2到7μm
红外菲涅尔透镜 红外菲涅尔透镜
  • 对于光学红外探测器有杰出的收集能力
  • 8~14μm范围内有最小吸收
封装版近红外消色差透镜对 封装版近红外消色差透镜对
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 30mm直径套件,专为近红外应用而设计
  • 针对多种放大倍率进行了优化
  • 适合OEM应用
  • 针对 750-1550nm 的 NIR II 镀膜
ISP Optics 半球红外透镜 ISP Optics 半球红外透镜
  • 高数值孔径
  • 是光纤和LED耦合的理想选择
  • 基底可选熔融石英、 Si、CaF2 或 ZnSe
ISP Optics 氟化钡(BaF2)双凸透镜 ISP Optics 氟化钡(BaF2)双凸透镜
  • 在 0.2 - 12μm 之间拥有卓越的透过率
  • 无增透镀膜的高透过率
  • 是红外光谱和红外成像应用的理想选择
ISP Optics 氟化钡平凸透镜 ISP Optics 氟化钡平凸透镜
  • 0.2 - 12μm 之间的透过率卓越
  • 在无增透镀膜时提供高透过率
  • 可提供 25-500mm 的焦距
ISP Optics 氟化钙(CaF2)平凹透镜 ISP Optics 氟化钙(CaF2)平凹透镜
  • 低折射率
  • 采用 IR 级氟化钙基底
  • 标准的英制尺寸便于集成到工作台
ISP Optics 氟化钙平凸透镜 ISP Optics 氟化钙平凸透镜
  • 在 0.35-7μm 之间的透过率大于90%
  • 低折射率
  • 是集成到红外系统的理想选择
ISP Optics 锗弯月透镜 ISP Optics 锗弯月透镜
  • 正弯月透镜设计
  • 可最小化球面像差并减小光斑尺寸
  • 波长范围为 2 - 16μm
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 锗平凸透镜 ISP Optics 锗平凸透镜
  • 是热成像应用的理想选择
  • 未镀膜透过范围为 2 - 16µm
  • 可提供无镀膜或针对 3 - 12µm 的 BBAR 镀膜
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 硅非球面透镜 ISP Optics 硅非球面透镜 新产品
  • 透过范围为 1.2 - 7μm
  • 衍射极限性能
  • 可提供无镀膜或针对3 - 5μm的 HDAR 镀膜
ISP Optics  硅平凸透镜 ISP Optics 硅平凸透镜
  • 在 3 - 5μm 的高耐久性增透镀膜(HDAR)
  • 非常适合对重量敏感的应用
  • 可用焦距为 25.4 - 500mm
ISP Optics  硒化锌平凸透镜 ISP Optics 硒化锌平凸透镜
  • 在 0.6 – 18µm 之间的低色散和低吸收率
  • 对热冲击具有很高的抵抗力
  • 可提供无镀膜或针对8 – 12µm的 BBAR 镀膜
ISP Optics 硒化锌非球面透镜 ISP Optics 硒化锌非球面透镜
  • 专为 1-12µm 之间的小光斑设计
  • 覆盖 1-12µm 的近红外到长波红外的BBAR镀膜
  • 低吸收和低色散

红外镜片能够收集、聚焦或对准近红外、短波红外、中波红外,或长波红外光谱中的光线。红外镜片是一种采用特定基片或镀有增透膜的镜片,能为波长范围超过700nm的应用(包括热成像、FLIR或光谱)实现最佳性能。红外光谱的波长范围为700–16000nm。在其被划分为更小的光谱范围时,NIR的波长范围在700–900nm之间、SWIR在900–2300nm之间、MWIR在3000–5000nm之间,而LWIR则在8000–12000nm之间。

爱特蒙特光学提供各种红外镜片,包括单片透镜、消色差透镜、非球面透镜或聚焦物镜,以在很大一部分的红外光谱内实现最高性能。红外消色差透镜适用于各种工业、生命科学或防御应用,包括FTIR光谱,或与可调谐QCL激光配合使用。硒化锌红外非球面透镜采用限制衍射设计,适合用来聚焦CO2激光的输出。其他基片选项包括锗、蓝宝石、硅、硒化锌或硫化锌。增透膜选项包括VIS-NIR、NIR I、NIR II、Telecom-NIR或SWIR。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号