您选择的产品已被添加至购物车

疏水窗口片

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
  • 防油和防水镀膜
  • 适用于工业,室外和恶劣环境
  • 增透膜在可见光谱范围能提供<0.5%的反射率

疏水窗口片可以排斥油(疏油性)和其他液体(疏水性),便于光学件的清洁,确保入射光拥有最大透射率。 经疏水处理的窗口片表面,液体在与其接触时会形成液滴,而不会被吸收或散布在光学件表面上。 疏水窗口片镀有增透膜,在425 - 675nm的波长范围拥有小于0.5%的反射率。可选“室内”和“室外”镀膜,它们拥有不同的水接触角和油接触角,以及不同的紫外辐射极限和耐磨性。这款窗口片适用于恶劣环境,便携式手持设备或生物测量设备中。

室内疏水窗口片非常适用于会出现清洗或磨损的应用,而室外疏水窗口片能在更高的温度和紫外线直接照射的情况下提供更优的性能。

Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号