Mitutoyo Objectives | 查看所有
三丰(Mitutoyo) NIR、NUV 和 UV LCD 远场校正物镜
- 非常适合通过LCD玻璃进行亮场成像和基于激光的应用
- 在 Nd:YAG 激光谱线上的出色表现
- 补偿盖板玻璃厚度为 0.7mm 或 1.1mm
三丰(Mitutoyo) NIR,NUV,和UV 远场校正物镜
最畅销产品
- 全新设计的M Plan NIR HR 和 M Plan UV镜头
- M Plan NIR HR 镜头提高了分辨率
- M Plan UV 镜头 在266nm 和550nm 进行优化
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号