化学强化的 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗口片
- 增强的抗冲击、耐温性和抗划伤能力
- 在可见光和近红外范围内具有高透过率
- 非常适合作为显示器和传感器的盖板玻璃
- 另有 SCHOTT(肖特) AS 87 eco 超薄窗口片 可选
N-BK7 楔形窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 具有 30 弧分楔形的 N-BK7 基材
- λ/10 表面平整度,20-10 表面质量
- 消除标准具效应的理想选择
- 另外提供熔融石英楔形窗口片 和 N-BK7 平窗口片
熔融石英楔形棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 将激光束路径偏移 0.5° - 5.0°
- 非常适用于 250 至 1064nm 的 UV 至 NIR 光束偏转应用
- 保证激光损伤阈值,适用于 Nd:YAG 版本
ISP Optics 红外布鲁斯特窗口片
- 在传输 P 偏振光时无反射损失
- 非常适合在红外光谱中进行偏振分离
- 提供锗(Ge)或硒化锌(ZnSe)基底选项
- 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号