AdlOptica foXXus 多焦点物镜
- 沿着光轴将激光聚焦到1、2或4个焦点上
- 数值孔径可选 0.38 或 0.80
- 针对 515/1030Nm 和 1064nm 激光器的消球差设计
- 另有 AdlOptica aplanoXX 消球差物镜 可选
AdlOptica aplanoXX Aplan 物镜
- 消球差光学设计
- 针对小光斑尺寸的高数值孔径
- 用于 800 和 1030nm 的设计、焦深可达4mm
- 另有 AdlOptica foXXus 多焦点物镜 可供选择
AdlOptica πShaper 平顶光束整形器
新产品
- 将高斯光束轮廓转换为平顶轮廓
- 近100%的效率
- 无内对焦,可实现高功率激光输入
- 另外提供AdlOptica Focal-πShaper Q 对焦平顶光束整形器
AdlOptica Focal-πShaper Q对焦平顶光束整形器
新产品
- 将高斯光束整形为艾里斑轮廓
- 平顶或圆环形输出光束轮廓
- 效率接近 100%
- 另外提供AdlOptica πShaper 平顶光束整形器
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号