Zaber™大行程电动调整台
- 高速 75mm、150mm、300mm、450mm 和 600mm 行程可选
- 手动控制或通过RS-232串行接口控制
- 可提供集成式、 500次/转(CPR)电机安装编码器
- X-Y-Z 配置不需要适配器
线性位移平台用于移动或调整光学系统中光学元件的定位。线性定位平台使用多种不同的手动或电动控制装置沿 X、Y 或 Z 轴提供运动。线性定位平台为光学元件提供稳定的移动,便于光学系统的校准。线性定位平台有多种配置可供选择,包括推杆、平移平台或千斤顶,为满足应用需求提供理想选择。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号