Nd:YAG 激光器替换零件
- Output Couplers, Laser Line Mirrors, and Nd:YAG Rods
- 80% or 90% Reflectivity @ 1064nm Output Couplers
- 0.6% Nd Dopant Nd:YAG Rods
- Large Selection of Complementary Nd:YAG Laser Optics Available
非线性晶体
- 用于 800nm 和 1030nm 激光器变频的 BBO 晶体
- 用于 1030nm 和 1064nm 激光器变频的 LBO 晶体
- 在 1064nm、10ns 和 10Hz 情况下,高损伤阈值高达 10 J/cm2
- 从 UV 到 IR 的广泛透明度范围
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号