您选择的产品已被添加至购物车

SCHOTT Xensation® 化学强化窗口片

查看更多 SCHOTT Optical Components
×

SCHOTT Xensation® 化学强化窗口片提供硬化的基片,对破损和划伤具有出众的耐受性。这些窗口片的努氏硬度为 639,因此比纳钙浮法基片更坚硬。它们具有均衡的典型压应力( CS) 和层深 (DoL) 值,以提供出众的机械可靠性。SCHOTT Xensation® 化学强化窗口片在 390 - 840nm 范围内具有高透射率,广泛用作电容式触控技术显示设备的保护性玻璃盖片。针对批量 OEM 应用提供定制镀膜与尺寸。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号