封装版近红外消色差透镜对
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 30mm直径套件,专为近红外应用而设计
- 针对多种放大倍率进行了优化
- 适合OEM应用
- 针对 750-1550nm 的 NIR II 镀膜
可接目镜和C接口相机的单筒DIN显微镜
- Integrate Objective with C-Mount Camera or DIN Eyepiece
- Compatible with DIN Standard Objectives
- Objective and Eyepiece Not Included
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号