Zaber™ T型槽挤压皮带驱动平台
- 设计用于常见的40毫米T型槽挤压框架系统和附件
- 500mm 行程和1000mm 行程可选
- 手动控制或通过RS-232串行接口控制
- 集成400次/转(CPR)电机安装编码器
Zaber™大行程电动调整台
- 高速 75mm、150mm、300mm、450mm 和 600mm 行程可选
- 手动控制或通过RS-232串行接口控制
- 可提供集成式、 500次/转(CPR)电机安装编码器
- X-Y-Z 配置不需要适配器
Zaber™电动XY显微镜载片台
新产品
- 100mmx120mm 或 205 x 205mm 行程
- 100N 的中心负荷能力、2μm 可重复性以及高达 85mm/s 的速度
- 由 μManager 开源式显微软件支持
Zaber™垂直调整台
- 与XYZ配置的 Zaber™高精密度电动调整台 相兼容
- 20mm的行程,速度可高达48mm/s
- 10kg负载容量,20kg峰值推力
- 电源和数据线作为配件另售
- 可提供集成的、每转500次(CPR)电机安装的编码器
电动调整台
Clearance
- 可选标准台和大载荷调整台
- 可直线移动和旋转运动
- 25mm-138mm线性调整范围
- 提高了分辨率
- 紧凑型设计
- 需要Stand-Alone Controller或电脑控制器
交叉滚柱轴承压电可调线性平台
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 千分尺带独立压电驱动器用于精调
- 提供40 x 40mm和70 x 70mm的英制和公制孔位图案
- 可轻松组装成X-Y和X-Y-Z配置
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号