您选择的产品已被添加至购物车

高耐用性增透镀膜蓝宝石窗口片

High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows

×
  • 达到 MIL-C-675C 的严重磨损要求
  • 400-1100nm 或 2000-5000nm 的低反射镀膜
  • 适用于需要薄型光学元件的恶劣环境
  • 另有 未镀膜蓝宝石窗口片 可供选择

高耐用性增透镀膜蓝宝石窗口片是为需要蓝宝石坚固性的应用而设计的,增透镀膜设计可承受严重磨损。这些蓝宝石窗口片上的增透镀膜被设计为能够承受从-80到+160°F的温度循环、连续24小时的盐雾、以及24小时的盐溶浸泡。 镀膜设计可满足 MIL-C-675C 对可见-近红外和中波红外应用的严重磨损要求,非常适合在恶劣环境中使用。高耐用性增透镀膜蓝宝石窗口片用于航空航天、国防和工业应用,以及任何需要厚度薄且耐用的保护窗口片的光学应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号