笼式系统套件

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

笼式系统附加套件 笼式系统附加套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 笼式系统组件套件增添额外功能
  • 调整套件可增加多达1”的线性调整
  • 旋转接合套件可增添180° 的连续角度调节
笼式系统套件 笼式系统套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 包含构建基本光学机械系统的所需部件
  • 实验或原型制造的理想选择
  • 备有适用于12.5mm和25mm光学组件的安装选项
  • 备有包含设置示例的入门指南
笼式系统的线性调整组件 笼式系统的线性调整组件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 体形小巧,内置有调整组件
  • 可配置以用于½"或1"的调整
  • 可接微米驱动结构,带3/8"的支撑杆
  • 逐步安装介绍说明可获得
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号