您选择的产品已被添加至购物车

ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片

×
  • 可见光透射率超过84%
  • 透射可见光时可反射红外线
  • 屏蔽有效性达(49)分贝

ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片具有热反射镜的特性,它能够透射超过84%的可见光,并反射75%大于1400nm的波长。它们提供绝佳的光学清晰度和影像再生。这些EMI屏蔽窗口片适用于要求达到8Ω EMI辐射屏蔽的显示。正面的增透膜(AR)可减少不必要的眩光和反射,背面清晰坚硬的镀膜则可提高耐久性。ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片是室内和室外使用,包括显示保护和测试仪器的理想选择。

为了避免干扰和影像畸变,我们采用了电磁干扰(EMI)屏蔽窗口片来减少EMI并保持高光学清晰度。ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片采用了铟锡氧化物(ITO)镀膜,一种在可见光谱范围内光学透明,但却能反射红外线的导电固溶,从而避免EMI所造成的影像老化,保持最佳影像再生。

由塑料基片制作而成的耐用窗口片可高度抵抗刮痕、化学品和冲击,且轻薄易维护。而窗口片圆周的银母线槽可让用户灵活定位窗口片、最大化电流并提供持续的EMI保护。再加上ITO的高阻热系数特性,ITO镀膜EMI屏蔽塑料窗口片将是苛刻环境的绝佳选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号