多功能底座
- 可选两种尺寸规格
- 可选英制或公制尺寸
- 英制:4个 #8-32螺纹孔在 ½”X½”的四角分布,四个 ¼-20 螺纹孔分布在1" X1”的四角
- 公制: 4个 M4 x 0.7螺孔分布在12.5X12.5mm 的四角, 4个 M6 x 1 螺孔分布在25X25 mm 的四角
- 铝制平板
球形滚珠轴轴承适配板
- Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
- Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号