您选择的产品已被添加至购物车

SCHOTT D263® T 环保窗口片

查看更多 SCHOTT Optical Components
SCHOTT D263® T eco Windows

SCHOTT D263® T eco Windows

×
  • 0.4mm SCHOTT D263® T 环保纤薄窗口片
  • 对塑料光学元件而言是出众的玻璃替代方案
  • 非常适用于重量和空间敏感的应用

SCHOTT D263® T 环保窗口片采用厚度为 0.4mm 的纤薄环保玻璃基片,在可见光和近红外 (NIR) 区域具有高透射率。这些窗口片采用精密下拉工艺制造,实现了表面粗糙度 <1nm RMS,具有出众的厚度公差和很低的总厚度变化 (TTV)。SCHOTT D263® T 环保玻璃具有很高的耐化学性和环境耐用性,在需要轻质光学元件的汽车和电子应用中对于塑料而言是出众的替代品。SCHOTT D263® T 环保窗口片非常适合用作电阻式触控面板的盖玻片、电容式触控传感器的基片,或者用作移动设备或激光雷达(LiDAR)装置中所用光学滤光片的基片。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号