您选择的产品已被添加至购物车

光纤激光碎片防护罩

Laser Debris Shields

×
  • 尺寸从50mm到134mm
  • 专门为 1064nm 光纤和 Nd:YAG 激光而设计
  • 光学系统的保护罩

光纤激光碎片防护罩非常适用于激光加工应用,可以显著提高系统中复杂光学组件的使用寿命。这款防护罩由耐用的石英和熔融石英构成,可同时满足透射和保护性要求,适用于恶劣的生产环境中。激光碎片防护具有适用于 Nd:YAG 谐波和二极管波长的 AR 镀膜。

激光光学元件

Sample Measurement Results
Sample Measurement Results
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号