InfiniProbe™ MS可变放大倍率镜头
- 从 ∞ 至16mm实现0–4X的范围聚焦
- C接口并且可支持尺寸高达1" 的传感器幅面
- 高分辨率外加低失真
- 拥有与InfiniProbe TS-160 宏观相同的出色功能
K1 CentriMax™ 长工作距 CentriTel® 视频显微镜
- CentriTel® Internal Focusing System for Constant Magnification
- Focuses from 3000mm to 60mm with MX-Series Objectives
- Can be Equipped with Infinity-corrected Microscope Objectives
- Coaxial In-line Illuminator (Optional) for Reflective Objects
Computar LensConnect 电动变焦镜头
新产品
- 通过简单的USB接口控制焦点、光圈和变焦
- 1200万像素,1.1英寸,C-Mount
- 可变焦距范围从 16mm 到 96mm
- 另有定焦镜头选项 可选
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号