光学接杆 | 查看所有
英制不锈钢安装接杆
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 外螺纹8-32或¼-20螺栓,¼-20内螺纹基底
- 接杆由可互换使用的外螺纹螺栓及可移除的基底S.H.S.S.组成
- 备有各种长度可供选择
- 另备有公制版本
光学接杆夹和安装底座 | 查看所有
接杆支撑架,高度可调
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 可选英制和公制版本
- ¼-20 底座用于英制版本, M6 x 1 底座用于公制版本
- 可垂直移动
- 可兼容0.5" (12.7mm) 接杆
接杆套管
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- Locks Post Height Without Removing Post
- Allows Basic Post Rotation
- For Our 0.5" (12.7mm) Diameter English and Metric Posts
- Aluminum Collar
接杆固定器组件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 2" Post Holder Plus Slotted Base
- Two Options for Our Most Popular Slotted Bases
高度可调试验台
- Large 200mm x 120mm Size Plate Set
- 20mm Diameter Stainless Steel Posts with Male and Female M6 Threads
- Use with Lab Jacks to Extend Working Surface
光学接杆配件 | 查看所有
45°安装适配器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- Fixed 45 Degree Mounting
- 3 Options for Different Offsets
- Aluminum Mount
成像结构 | 查看所有
拖架以及齿轮调整设备
- Coarse or Fine Motion Available
- Thru Holes for Integrating Lenses
- ¼-20 Stud for Mounting Cameras
- Imaging System Bases, Stainless Steel Posts, and Accessories also Available
¾"不锈钢接杆
- Posts for Integration into Imaging Systems
- Vertical Posts Thread to Bases and Platforms
- Horizontal Arms Thread to Posts and Microscope Head Mounts
- Rack and Pinion Focusing Mounts, and Accessories also Available
底台和底座
- Variety of Bases Available
- Stand-Alone or Benchtop Compatible Bases
- Designed for Use with 0.75" Stainless Steel Posts
- Rack and Pinion Focusing Mounts, and Accessories also Available
台式支架和平板 | 查看所有
多功能底座
- 可选两种尺寸规格
- 可选英制或公制尺寸
- 英制:4个 #8-32螺纹孔在 ½”X½”的四角分布,四个 ¼-20 螺纹孔分布在1" X1”的四角
- 公制: 4个 M4 x 0.7螺孔分布在12.5X12.5mm 的四角, 4个 M6 x 1 螺孔分布在25X25 mm 的四角
- 铝制平板
球形滚珠轴轴承适配板
- Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
- Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号