超快薄窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 厚度 1mm 可限制 GDD
- 低损耗宽带 IBS 增透膜
- 设计用于 370nm 到 2200nm 的波长
- 镀膜 GDD ±30fs2
1λ熔融石英窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 备有无镀膜窗口片及带宽增透膜窗口片
- 非常适合用于高成本敏感度的宽带应用
- 尺寸从 5mm 到 100mm 直径
λ/4 N-BK7精密窗口片
新产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 2mm 到 200mm 尺寸的圆形和方形版本可选
- 7 种宽带增透镀膜可选
- 业内最全标准N-Bk7 窗口片可选
- 另有 超薄 N-BK7 窗口片可供选择
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号