ScannerMAX Compact 506 双轴电流计光学扫描仪
- 采用 3、5 和 10mm 的反射镜孔径
- 采用双轴配置及保护性银膜
- 是紧凑、轻型、低成本的扫描仪
- 另外提供高性能 ScannerMAX Saturn 扫描仪
ScannerMAX Saturn 电流计光学扫描仪
- 采用 3、5 和 10mm 的反射镜孔径
- 具有单轴和双轴配置
- 高性能扫描仪,适用于成像和投影应用
- 为注重成本或空间的应用提供 ScannerMAX Compact 506 扫描仪
Cambridge Technology ProSeries 1 Galvo-Galvo 扫描振镜
Clearance
- Dual Axis Scan Range of ±20°
- 7mm Mirrors with Protected Silver Coating
- Driven by Intuitive ScanMaster Designer Software
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号