您选择的产品已被添加至购物车

氯化钠(NaCl)窗口片

×
  • 在250nm - 16μm波段透射性能优良
  • 低成本
  • 非常适合用于FTIR光谱学
  • 溴化钾(KBr)窗口片 也备有

氯化钠(NaCl)是一种普遍用于FTIR光谱学的材料。它也是一种成本相当低的立方晶体材料,并具有介于250nm - 16μm之间的绝佳透射率。在如此大的透射范围内,其折射率则介于1.4 - 1.6之间。它具有天然的吸湿能力,因此样本不可含有任何水分。氯化钠窗口片对热冲击很敏感,但却可在温度高达400°C的环境下使用。其密度为2.17 g/cm3,而努氏硬度则为18.2。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号