超快谐波分离器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 用于分离超快谐波波长
- 采用 GDD 很低的超快分光镜镀膜
- 波前畸变小于 λ/10
- 专为 Ti:sapphire 和 Yb:doped 飞秒激光而设计
Nd:YAG 激光输出耦合器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 专为 532nm 与 1064nm Nd:YAG 激光而设计
- 在 Nd:YAG DWL 具有 80% 的反射率
- 采用 UV 熔融石英基片
Nd:YAG 激光器替换零件
- Output Couplers, Laser Line Mirrors, and Nd:YAG Rods
- 80% or 90% Reflectivity @ 1064nm Output Couplers
- 0.6% Nd Dopant Nd:YAG Rods
- Large Selection of Complementary Nd:YAG Laser Optics Available
高性能荧光二向色滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 改善平面度,透射波前和表面质量
- 非常适用于荧光显微镜或高倍率成像应用
- 最常见的荧光和长波通二向色滤光片截止波长
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号