E系列运动型圆形光学调整架
最畅销产品
- 是实验和OEM系统必不可少的调整架
- 价格实惠
- 直径0.5”- 4.0” (12.7mm-101.6mm)版本可选
- M6 x 0.25(101.6 TPI)调节螺钉
大直径万向节光学反射镜镜架
- 万向节移动用于精确的偏转和倾斜对准
- 可兼容4英寸、4.25英寸、6英寸和8英寸直径的光学元件
- 直接安装在英制和公制面包板上用于系统集成
- 另有适用于小尺寸光学元件的 精密万向节镜架 可供选择
E系列尺寸可调运动式光学安装座
- 是做实验和OEM系统不可或缺的一类安装座
- 与 3–38.1mm 的矩形光学元件兼容
- 与4-40mm直径的光学元件兼容
- M6 x 0.25 (101.6 TPI) 调节螺钉
紧凑型反射镜与透镜安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 非常适用于以统一的 25.4mm到63.5mm 光中心线高度安装0.5英寸到4英寸的光学镜片
- 紧凑型设计,非常适用于空间受限的系统
- 选项包括兼容的C 接口,S 接口和T接口圆形光学安装座及ID (SM) 螺纹及ID (SM) 螺纹
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号