您选择的产品已被添加至购物车

带通孔的蓝宝石窗口片

Sapphire Windows with Through Holes

×
  • 25.4 毫米直径蓝宝石基板
  • 3.2 - 19.1mm 通孔直径
  • 0.33 - 5.5μm 的高透射率

带通孔的蓝宝石窗口片,也称为蓝宝石垫圈,具有 25.4 毫米直径的蓝宝石基板,中心通孔的直径范围为 3.2 - 19.1 毫米。蓝宝石提供仅次于金刚石的极高表面硬度、高导热性和化学惰性,非常适合在恶劣环境中使用。这些窗口片提供 0.33 - 5.5μm 的高透射率,并且由于蓝宝石的结构强度,可以做得比玻璃窗口片薄得多。带通孔的蓝宝石窗口片可以作为我们蓝宝石窗口片 的修改标准版本或完全定制的产品制造;请联系我们讨论您的申请要求。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号