您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

氟化镁窗口片

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
  • 介于120nm - 7μm之间的绝佳透射率
  • 坚固耐用
  • 可抵抗化学腐蚀

TECHSPEC®氟化镁(MgF2)窗口片具有绝佳的带宽透射率,可进行深UV及中红外透射。DUV透射使其非常适合用于氢莱曼线、UV辐射源和接收器,以及准分子激光应用。氟化镁是一种强力的材料,可用于抵抗化学腐蚀、激光损伤、机械冲击和热冲击。它努氏硬度为415,折射率为1.38。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号