带通滤光片 | 查看所有
TECHSPEC® 荧光带通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 适用于常见荧光团的常见波长
- 激发和发射滤光片可供选择
- 透过率 >93%
- 截止 >OD 6,距离带宽边缘<3%。
- 另有荧光滤光片套件 和 预安装的荧光滤光片立方体组件 可供选择
荧光滤光片套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 用于荧光成像方面的激发、发射以及二向色滤光片
- 透射波段透射率>93%,截止带最高为OD6,高亮度,高对比度
- 在单层物质上镀加硬离子溅射膜
- 容易获得TECHSPEC 预先安装滤波片的立方体
未封装的荧光带通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 设计用于普通荧光团
- 激发和发射滤光片可供选择
- 高透射率、 >OD 6.0 深截止
- 另有 封装版荧光滤光片 和 封装版荧光滤光片套件 可供选择
多波段荧光带通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 单个滤光片具有多个带通
- 提供高峰值透射率,绝佳的截止
- 非常适合用于同时查看多个荧光团
- 适合带有多边荧光二向色滤波片的光学性能对
长波通或二向色边缘迅速截止型滤光片 | 查看所有
OD 2.0 长波通滤光片
- 在起始波长处具有陡峭的曲线
- 透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
- 边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
- 还提供TECHSPEC® OD 4.0 长波通滤光片
高性能荧光二向色滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 改善平面度,透射波前和表面质量
- 非常适用于荧光显微镜或高倍率成像应用
- 最常见的荧光和长波通二向色滤光片截止波长
高品质OD4.0 长波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 截止斜度<1%
- 截止带OD≥ 4.0
- 通带透射率≥91%
- 提供各种 OD4 长波通滤光片套件
短波通边缘迅速截止型滤光片 | 查看所有
OD 2.0 短波通滤光片
- 在截止波长处具有陡峭的曲线
- 透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
- 边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
- 还提供TECHSPEC® OD 4.0 短波通滤光片
高性能OD 4.0 短波通滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 透射和反射范围广
- 适用于有效光谱识别的陡峭斜率
- 与长波通滤光片配合使用可实现自定义带通范围
中性密度滤光片 | 查看所有
VIS-NIR中性密度滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 350至1100nm范围内保持恒定的透射率
- 可提供0.1到3.0的光密度
- 可组合多个滤光片以获得定制的光密度
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号