锗材料(Ge)光学元件

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows 类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Germanium (Ge) Windows 锗窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
新产品
  • 可选未镀膜版和镀增透膜版,适用于各种红外应用
  • 低色散使色像差相对变得极低
  • 非常适合用于需要坚固光学窗口片的红外应用
  • 此外还提供DLC 镀膜锗窗口片
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 锗楔形窗口片 ISP Optics 锗楔形窗口片
  • 30 Arcmin 楔角
  • 2 - 10µm 之间的高透过率
  • 非常适合需要坚固光学器件的红外应用
  • 另有 精密锗窗口片可供选择
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
锗IR非球面透镜 锗IR非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供衍射极限的性能
  • 有多种膜层可供选择
  • 可提供完整的设计数据
锗IR混合非球面透镜 锗IR混合非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 3-5μm可校正颜色
  • 接近衍射极限的聚焦性能
  • 可提供完整的设计数据
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
锗弯月透镜 锗弯月透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 波长范围为2 - 16μm
  • 采用耐用的设计,可满足要求严苛的应用
  • 出色的球面校正
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
锗 (Ge)平凸透镜(PCX) 锗 (Ge)平凸透镜(PCX)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供 3 - 5, 3 – 12 以及 8 - 12µm 的镀膜和无镀膜选项
  • 低色散带来低色差
  • 适合于防御、安全及热成像等应用
  • 另有其它常见基底材料的 红外透镜 可选
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
红外长波通滤光片 红外长波通滤光片
  • 可在硅或锗基片上进行镀膜
  • 隔离宽光谱区域的理想选择
  • 采用耐用的外表面镀膜
IR 中性密度滤光片 IR 中性密度滤光片
  • 在2μm到14μm波段光谱透射线很平坦
  • 采用精密锗材料
红外 (IR) 直角棱镜 红外 (IR) 直角棱镜
  • 采用CaF2、Ge和ZnSe基片
  • 90° 光线偏差
  • 适合与平行源配合使用
  • 另外也备有额外的 红外光学片
红外 (IR) 金属线栅偏光镜 红外 (IR) 金属线栅偏光镜
  • 设计用于 2 - 30μm
  • 的波长范围
  • 全像偏光镜具有多种基板可供选择
  • 分格偏光镜适用于大功率激光
  • 360° 旋转,使用 金属偏光镜支架
红外 (IR) 短波通滤光片 红外 (IR) 短波通滤光片
  • 在宽红外波长范围内平均透过率≥85%
  • 穿过截止带的截止 OD≥3.0
  • 环境和医疗应用的常见波长
红外(IR)等边棱镜 红外(IR)等边棱镜
  • CaF2, Ge, 和 ZnSe 基底
  • 非常适合波长分离
  • 设计用于准直光源
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
红外线 (IR) 带通滤光片 红外线 (IR) 带通滤光片 新产品
  • 适合用于气体分析
  • 中心波长为2.7-12.4μm
  • 单个基片干涉滤光片
ISP Optics 锗窗口片 ISP Optics 锗窗口片
  • 低色散带来最小的色差
  • 未镀膜透过范围为 2 – 16µm
  • 可提供 8 – 12µm 的BBAR镀膜或DLC镀膜
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 红外布鲁斯特窗口片 ISP Optics 红外布鲁斯特窗口片
  • 在传输 P 偏振光时无反射损失
  • 非常适合在红外光谱中进行偏振分离
  • 提供锗(Ge)或硒化锌(ZnSe)基底选项
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 锗弯月透镜 ISP Optics 锗弯月透镜
  • 正弯月透镜设计
  • 可最小化球面像差并减小光斑尺寸
  • 波长范围为 2 - 16μm
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 锗平凸透镜 ISP Optics 锗平凸透镜
  • 是热成像应用的理想选择
  • 未镀膜透过范围为 2 - 16µm
  • 可提供无镀膜或针对 3 - 12µm 的 BBAR 镀膜
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

锗材料(Ge)光学元件可用于许多红外(IR)应用或系统,包括热成像、光谱分析或量子级联激光器等单色光源。锗材料(Ge)光学元件是为在红外(IR)光谱中实现高性能而设计的光学元件,无需使用红外(IR)抗反射涂层。锗材料(Ge)光学元件的范围包括光学透镜、棱镜或光学滤光片。

Edmund Optics 提供全球最大的标准光学元件现货库存,包括各种锗材料光学元件。Edmund Optics 的锗材料光学元件涵盖光学透镜、光学窗口片、光学滤光片或棱镜。Edmund Optics 的锗材料(Ge)光学透镜包括非球面透镜、混合非球面透镜、消色差透镜、平凸透镜 (PCX) 或半月板弯月透镜。锗材料(Ge)棱镜包括等边棱镜和直角棱镜。Edmund Optics 提供锗材料(Ge)长通滤光片,用于隔离红外(IR)光谱的宽广区域,以及用于均匀衰减红外(IR)光的中性密度(ND)滤光片。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号