您选择的产品已被添加至购物车

激光级 C 轴蓝宝石窗口片

Laser Grade C-Axis Sapphire Windows

×
  • 采用 C 轴切割蓝宝石以消除双折射
  • 10-5 的表面质量,λ/10 的 TWFD
  • 针对 1000-1100nm 波长提供无镀膜选件或有 IBS 增透膜的选件

激光级 C 轴蓝宝石窗口片是对蓝宝石的 C 轴进行切割而制成的精密光学窗口片,可消除材料固有的双折射性质。C 轴蓝宝石也称为 C 平面蓝宝石或零度蓝宝石,可在紫外 (UV) 到中红外的范围内提供很高的透射率、出众的耐化学性,以及很高(仅次于金刚石)的表面硬度。这些窗口片具有激光级的 10-5 表面质量和 λ/10 传输波前畸变 (TWFD),非常适用于激光应用或适合整合到激光系统中。激光级 C 轴蓝宝石窗口片针对 1000 - 1100nm 波长提供无镀膜或有离子束溅射 (IBS) 增透 (AR) 膜的选件,非常适用于 Nd:YAG、Yb:doped 光纤或 Yb:YAG 激光器应用。标准英制尺寸有助于替换现有的激光系统,若您的应用需要激光级 C 轴蓝宝石窗口片具有定制的尺寸或镀膜,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号