您选择的产品已被添加至购物车

Zaber™垂直调整台

查看更多 Zaber™
20mm Zaber™ Vertical Translation Stage, #15-292

20mm Zaber™ Vertical Translation Stage, #15-292

×
  • 与XYZ配置的 Zaber™高精密度电动调整台 相兼容
  • 20mm的行程,速度可高达48mm/s
  • 10kg负载容量,20kg峰值推力
  • 电源和数据线作为配件另售
  • 可提供集成的、每转500次(CPR)电机安装的编码器

Zaber™ 垂直平移台是一款由步进致动器驱动的平台,可在20mm的行程中以高达48mm/s的速度进行升降操作,而所能承受的重量可多达10kg。Zaber™ 垂直平移台是一种步进驱动器驱动的平台,可在20mm行程内以 48mm/s 的速度举升重达 10kg 的物体。垂直位移台可以通过计算机控制,也可以通过内置控制器和电位器控制。编码器版本可用于所有行程长度,步进电机中已集成500次/转(CPR)旋转正交编码器。Zaber™ 垂直平移台在合上时高度仅为55mm,便于系统集成,可安装在 Zaber™ 高精度电动平台上提供 XYZ 三维平移。 顶部的安装面具有M6和M3的兼容性,而底部的安装面可以使用M6或¼-20组件固定。

请注意: 24-48 VDC通用电源、用于菊花链的数据线和计算机接口线(USB或RS-232)作为附件单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号