您选择的产品已被添加至购物车

用于M12镜头的压电式聚焦模块

×
  • 增加 M12镜头的对焦范围
  • 外形紧凑,26 x 26 x 25mm
  • Z 轴上行程为6毫米

用于M12镜头的压电聚焦模块利用微小的超声波线性推杆(TULA)实现低噪音、高线性度、亚微米级分辨率、无间隙的运动。集成在相机和镜头之间,6毫米的冲程使大多数M12(S-Mount)镜头的对焦范围更广。具有一个嵌入式控制器,通过5针扁平电缆或微型USB连接(包括USB电缆)的电源和数据通信(UART或I2C)接口。用于M12镜头的压电聚焦模块非常适合轻量级 OEM 系统和特殊环境(如强电磁干扰)下的系统。这些模块有一个标准的安装插座,孔距为22毫米,可使用M1.4 x 3.5毫米螺丝安装到板级相机上。

请注意: 可能需要定制插座以便与板级相机集成。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号