您选择的产品已被添加至购物车

紧凑型电动线性调整台

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) 70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Back) Compact Motorized Linear Stage with the Compact Motorized Stage Controller (Sold Separately)
×
  • 紧凑的占地面积和经济的价格
  • 轻巧的外壳和耐用的调整平台
  • 可兼容 TECHSPEC 调整台
  • 使用电源 #21-075 给电源控制器 #23-931供电

紧凑型电动线性调整台是光学系统内电动线性调节的一个极具成本效益的解决方案。这些调整台的特点是采用阳极氧化铝平台进行精确安装,采用选择性激光烧结(SLS)3D打印塑料外壳,结构轻巧而耐用。紧凑的整体占地面积最大限度地提高了空间效率,为空间受限的系统增加了机动性。紧凑型电动线性调整台与我们的TECHSPEC 调整台孔型相同,使其成为实验台系统搭建的理想部件。必须使用控制器 #23-931, 它可以通过附带的1米 USB-C 转 USB-A 电缆轻松连接。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号