您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

交叉滚柱轴承压电可调线性平台

×
  • 千分尺带独立压电驱动器用于精调
  • 提供40 x 40mm和70 x 70mm的英制和公制孔位图案
  • 可轻松组装成X-Y和X-Y-Z配置

TECHSPEC® 交叉滚柱轴承压电可调线性平台采用 标准顶部交叉滚柱轴承线性平移平台 配备集成的压电驱动器,用于20nm分辨率的微定位。交叉滚柱轴承导向系统提供了高精度、刚性和负载能力,而压电运动确保了精确定位。压电控制器易于连接和使用,具有索引电压控制旋钮以控制驱动器运动,以及一个可切换的锁定功能,用于固定驱动器位置。TECHSPEC® 交叉滚柱轴承压电可调线性平台非常适用于一系列纳米定位应用,如半导体检测、DNA测序和医学诊断。这些平台提供带有英制 ¼-20 TPI 孔位图案或带有M6中心安装孔的公制孔位图案,可与其他 TECHSPEC® 手动平移平台创建不同配置的任意轴数。

TECHSPEC Z轴支架可与我们的平移平台配合使用,配置您自己的 X-Y-Z 多轴定位系统。TECHSPEC 底座适配板为将40毫米平台安装到标准面包板提供了一种简便的方式。70毫米平移平台无需适配板,可直接安装到面包板上。使用压电驱动器需要控制器和电源。70mm平移平台无需适配板,可直接安装到面包板上。使用压电驱动器需要控制器和电源。使用压电驱动器需要控制器和电源。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号