您选择的产品已被添加至购物车

12V Power Supply, Interchangeable Plugs

#58-678: 15V Universal Power Supply

#58-678: 15V Universal Power Supply

#58-678: 15V Universal Power Supply #59-099 5V Universal Power Supply, #59-099
×
产品编码 #21-075 6-10 工作日
×
- +
RMB 440.70
数量 1+
RMB 440.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
输出电压 (V) :
12
注意 :
Includes North America, Europe, UK, Australia, and China power blades.
输入电压 (V):
90 - 264 AC
输出电流 (A):
3 (max)

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 用于美国、英国、欧洲和澳大利亚标准插座的可互换 4 刀片套件
  • 5、12 或 15 伏电源选项
  • 只有 5V 选项包括 6 英尺长的电线

通用电源包括一个可互换的 4 片刀片套件,适用于美国、英国、欧洲和澳大利亚标准插座。 5V 版本包括一条 6 英尺长的软线,末端是一个接线端子,用于连接导线。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号