您选择的产品已被添加至购物车

Zaber™ T型槽挤压皮带驱动平台

查看更多 Zaber™
×
  • 设计用于常见的40毫米T型槽挤压框架系统和附件
  • 500mm 行程和1000mm 行程可选
  • 手动控制或通过RS-232串行接口控制
  • 集成400次/转(CPR)电机安装编码器

Zaber™ T型槽挤压皮带驱动平台是基于模块化、可扩展的T型槽挤压结构的计算机控制的平台。这些平台与大多数T型槽挤压框架系统兼容并可轻松集成。Zaber™ T型槽挤压皮带驱动平台可由 Zaber可编程操纵控制器 (单独出售),使用带RS-232或USB数据线的计算机、或使用集成在电机单元中的旋钮手动控制。平台安装平台包括6个M4 x 0.7的安装孔,网格为25mm。 每个平台都有集成在步进电机中的正交旋转编码器,编码器分辨率为400次/转(CPR)。集成的旋转编码器提供了闭环控制和滑移/停顿检测和恢复。

请注意: 24-48 VDC通用电源(必备)、用于菊花链的数据线和计算机接口线(USB或RS-232)作为附件单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号