您选择的产品已被添加至购物车

Zaber™电动XY显微镜载片台

查看更多 Zaber™

XY Microscope Translation Stage

XY Microscope Translation Stage XY Microscope Motorized Stage Controller
×
  • 100mmx120mm 或 205 x 205mm 行程
  • 100N 的中心负荷能力、2μm 可重复性以及高达 85mm/s 的速度
  • μManager 开源式显微软件支持

Zaber™电动XY显微镜载片台可完美替代垂直与倒置显微镜系统中所使用的手动调整台,同时也可作为扫描台独立操作。Zaber™ 电动XY显微镜载片台具有紧凑设计、高精度与可重复性,可在 100mmx120mm 或 205 x 205mm 的行程中实现快速调整。这些显微工作台将交叉滚子轴承安装在硬化不锈钢上,以增加平移的平滑性和耐久性。

请注意:24-48 VDC 通用电源、用于菊花链的数据线和计算机接口电缆(USB 或 RS-232)作为附件单独出售。这些载片平台所使用的配件与 Zaber™ 高精度电动平台系统相同。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号