您选择的产品已被添加至购物车

Zaber™ 高负载能力电动直线运动平台

查看更多 Zaber™

Zaber™ High Load Capacity Motorized Linear Stage

×
  • 510公斤高承载能力
  • 可选 500 和 1000 毫米行程
  • 集成的控制器和编码器,每转400次(CPR)

Zaber™ 高负载能力电动直线运动平台的负载能力为510公斤(5003N),非常适合需要对重型部件进行精确线性调整的工厂自动化应用。这些平台包括一个集成在步进电机中的旋转式正交编码器,每转400次(CPR),以及闭环控制和滑移/失速检测和恢复。Zaber™ 高负载能力电动直线运动平台有一个分度旋钮,在没有数字输入的情况下提供了模拟控制的多功能性,还有一个灵活的不锈钢防尘罩,以防止小颗粒物的进入。

请注意: 24-48 VDC 通用电源(必备)、用于菊花链的数据线和计算机接口线(USB或RS-232)单独出售。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号