您选择的产品已被添加至购物车

电动调整台

#55-787

#55-787 #53-674/#55-329 #55-330/#55-331/#55-332 #53-673/#55-328 +2
×

本产品应用在那些受空间限制的场合,精度高,采用转动开关设计,80TPI螺纹,分辨率高,运动平滑,在粗调模式下定位迅速。大载荷版本系列可承受3Kg的重量,且行程长。控制单元单独销售。

注意:欧洲的客户需注意,本产品无CE认证.

注意:XZ支架只可与折叠式调整台在Z轴方向定位;XY支架不需要用大载荷的加长调整台,而完全由XY结构中的安装螺钉固定。

技术信息

 
Travel Stage Type Fig
Dimensions
Stock No.
A B C D
1" Micro Mini Extended A 4.40" 2.10" #53-673
1" Micro Mini Folded C 2.23" #53-674
2" Micro Mini Extended A 5.40" 3.10" #55-328
2" Micro Mini Folded C 3.23" #55-329
25mm High Torque Folded D 3.255" 3.795" 0.643 1.969" #55-787
78mm Heavy Load Extended B 168.68mm 213.13mm 45.00mm 62.12mm #55-330
108mm Heavy Load Extended B 198.68mm 243.13mm 60.00mm 77.12mm #55-331
138mm Heavy Load Extended B 228.68mm 273.13mm 75.00mm 92.12mm #55-332
360° Micro Mini Rotary F #53-672
360° Heavy Load Rotary E #55-327
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号