您选择的产品已被添加至购物车

Zaber™大行程电动调整台

查看更多 Zaber™
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289 300mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-290
×
  • 高速 75mm、150mm、300mm、450mm 和 600mm 行程可选
  • 手动控制或通过RS-232串行接口控制
  • 可提供集成式、 500次/转(CPR)电机安装编码器
  • X-Y-Z 配置不需要适配器

Zaber™长行程电动调整台由计算机控制,调整速度最高可达 280mm/s(分辨率为 0.5μm)。 Zaber™ 大行程电动调整台可由 Zaber™ 可编程操纵控制器 (单独出售)、使用带 RS-232 或 USB 数据线的计算机、或使用集成在电机单元中的旋钮手动控制。可轻松组装 X-Y-Z 配置,无需使用其他适配器。 编码器版本可用于所有行程长度,200次/转(CPR)旋转正交编码器集成到步进电机中。集成的旋转编码器提供了闭环控制和滑移/停顿检测和恢复。

请注意: 24-48 VDC通用电源、用于菊花链的数据线和计算机接口线(USB或RS-232)作为附件单独出售。 适用于所有行程长度的防尘罩套件可以在附件清单栏中选购,是防止灰尘颗粒进入导螺杆驱动机构的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号