您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 红外窗口片

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
ISP Optics 氟化锂窗口片 ISP Optics 氟化锂窗口片 Clearance
  • 优异的真空紫外(VUV)传输
  • 150nm - 6μm 之间的高透过率
  • 低折射率
ISP Optics 氟化镁窗口片 ISP Optics 氟化镁窗口片
  • 0.12 - 7μm之间的高透过率
  • 坚固耐用
  • 耐化学蚀刻
ISP Optics 氟化钡窗口片 ISP Optics 氟化钡窗口片
  • 0.2 - 12μm 之间的透过率卓越
  • 抗高能量辐射
  • 无增透镀膜的高透过率
ISP Optics 氟化钡楔形窗口片 ISP Optics 氟化钡楔形窗口片
ISP Optics 熔融石英窗口片 ISP Optics 熔融石英窗口片 Clearance
  • 卓越的热稳定性
  • 低自动荧光
  • IR 级熔融石英基片
ISP Optics 石英窗口片 ISP Optics 石英窗口片 Clearance
  • 190 - 3500nm 之间的高透过率
  • 高耐化学性
  • 热膨胀系数低
ISP Optics 溴化钾窗口片 ISP Optics 溴化钾窗口片
  • 在 0.25 – 26μm 之间透过率优异
  • 具有良好的抗机械冲击能力
  • 是傅里叶变换红外光谱的理想选择
ISP Optics 氟化钙窗口片 ISP Optics 氟化钙窗口片
  • 350nm-7μm 的透过率大于90%
  • 低折射率
  • 低溶解性和化学惰性
ISP Optics  氟化钙楔形窗口片 ISP Optics 氟化钙楔形窗口片
红外 (IR) 扩散片 红外 (IR) 扩散片
ISP Optics 蓝宝石窗口片 ISP Optics 蓝宝石窗口片 Clearance
  • 高耐腐蚀性和热稳定性
  • 比玻璃窗口片更耐用
  • 透过范围 0.33 – 5.5µm
ISP Optics 硫化锌窗口片 ISP Optics 硫化锌窗口片
  • 在 0.4 - 1212μm 之间的低吸收和低散射
  • 耐用性比硒化锌更高
  • 非常适合与红外传感器搭配使用
ISP Optics 硒化锌窗口片 ISP Optics 硒化锌窗口片
  • 在 0.6 – 18µm 之间的低色散和低吸收率
  • 对热冲击具有很高的抵抗力
  • 是热成像、FLIR和医疗系统的理想选择
ISP Optics  硒化锌楔形窗口片 ISP Optics 硒化锌楔形窗口片
  • 可提供 30弧分和3°楔形版本
  • 低色散
  • 消除标准具效应(Etalon Effect)和腔体反馈
  • 另有 精密硒化锌窗口平片 可供选择
ISP Optics 红外布鲁斯特窗口片 ISP Optics 红外布鲁斯特窗口片
  • 在传输 P 偏振光时无反射损失
  • 非常适合在红外光谱中进行偏振分离
  • 提供锗(Ge)或硒化锌(ZnSe)基底选项
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 溴碘化铊 (KRS-5) 窗口片 ISP Optics 溴碘化铊 (KRS-5) 窗口片
  • 700nm - 40μm 的宽传输
  • 不吸水
  • 适用于水样品的 FTIR 光谱分析
ISP Optics AMTIR-1 窗口片 ISP Optics AMTIR-1 窗口片
  • 透射率为 750nm - 14μm
  • 对酸具有出色的化学耐受性
  • 低折射率
ISP Optics  砷化镓 (GaAs) 窗口片 ISP Optics 砷化镓 (GaAs) 窗口片
  • 1 - 16μm 的宽透射范围
  • 坚固耐用的红外材料
  • 不溶于水且具有化学稳定性
ISP Optics 碲化镉 (CdTe) 窗口片 ISP Optics 碲化镉 (CdTe) 窗口片
  • 1 - 25μm 的宽透射范围
  • 在 12 - 25μm 之间没有吸收带
  • 长波红外光谱的理想选择
ISP Optics 硅窗口片 ISP Optics 硅窗口片
  • 透过范围为 1.2 - 7μm
  • 可提供无镀膜或针对3 - 5μm的 HDAR 镀膜
  • 非常适合对重量敏感的应用
ISP Optics 类金刚石 (DLC) 镀膜硅窗口片 ISP Optics 类金刚石 (DLC) 镀膜硅窗口片
  • 符合 MIL-F-48616 和 MIL-C-48497C 的严重磨蚀要求
  • 3 - 5µm 之间的高透过率
  • 恶劣环境下使用的理想选择
  • 另有 类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片 可供选择
ISP Optics 锗窗口片 ISP Optics 锗窗口片
  • 低色散带来最小的色差
  • 未镀膜透过范围为 2 – 16µm
  • 可提供 8 – 12µm 的BBAR镀膜或DLC镀膜
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
ISP Optics 锗楔形窗口片 ISP Optics 锗楔形窗口片
  • 30 Arcmin 楔角
  • 2 - 10µm 之间的高透过率
  • 非常适合需要坚固光学器件的红外应用
  • 另有 精密锗窗口片可供选择
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号