您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 锗窗口片

查看更多 ISP Optics
×
  • 低色散带来最小的色差
  • 未镀膜透过范围为 2 – 16µm
  • 可提供 8 – 12µm 的BBAR镀膜或DLC镀膜
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

ISP Optics 锗(Ge)窗口片通过长波红外(LWIR)光谱提供透过和低吸收,使其对热成像应用非常有用。锗的努氏硬度为780,使其成为需要坚固型光学元件的红外应用的理想选择。这些窗口片有无镀膜、8 – 12µm的宽带增透(BBAR)镀膜或8 – 12µm的类金刚石碳(DLC)镀膜版本。ISP Optics 锗窗口片是集成到热成像系统的理想选择,特别是那些需要坚固光学器件的应用。锗受到热失控的影响,这意味着透过率会随着温度的升高而降低。因此,这些锗窗口片应在温度低于100℃时使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号