您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 类金刚石 (DLC) 镀膜硅窗口片

查看更多 ISP Optics

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows

×
  • 符合 MIL-F-48616 和 MIL-C-48497C 的严重磨蚀要求
  • 3 - 5µm 之间的高透过率
  • 恶劣环境下使用的理想选择
  • 另有 类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片 可供选择

ISP Optics 类金刚石(DLC)镀膜硅窗口片在一个表面上镀增透膜,在另一个表面上镀有特别设计的类金刚石(DLC)镀膜,因此耐用度极高,是恶劣环境下使用的理想选择。 类金刚石(DLC)镀膜表面经过精心设计,可耐受从 -80到 +160°F的温度周期变化、持续 72 小时的盐雾,以及在沙土和泥浆混合物中 1000 次刮水器擦拭。此外,这些窗口片还符合 MIL-F-48616 和 MIL-C-48497C 对严重磨损的要求。硅的努氏硬度为 1150,密度低,这使得它比锗基材更坚硬,适合于对重量敏感的应用。ISP Optics 类金刚石(DLC)镀膜硅窗口片的设计波长为 3 至 5 微米,非常适合热成像等红外防御应用。

技术信息

Coating Specifications
Specification AR Coating DLC Coating
Adhesion per MIL-C-48497C per MIL-C-48497C
Abrasion Moderate, per MIL-C-48497C Severe, per MIL-C-48497C
Humidity 24 Hours per MIL-C-48497C 24 Hours per MIL-C-48497C
Salt Solubility - ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
Salt Spray - ≥72 Hours per MIL-C-675
Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C
Solubility and Cleaning per MIL-C-48497 per MIL-C-48497
Wiper - ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888
Coating Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号