您选择的产品已被添加至购物车

ISP Optics 红外布鲁斯特窗口片

查看更多 ISP Optics
×
  • 在传输 P 偏振光时无反射损失
  • 非常适合在红外光谱中进行偏振分离
  • 提供锗(Ge)或硒化锌(ZnSe)基底选项
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

ISP Optics 红外布鲁斯特窗口片是无镀膜的锗(Ge)和硒化锌(ZnSe)窗口片,用于分离 P-偏振和 S-偏振的光。当定位在布鲁斯特角时,硒化锌(ZnSe)在10.6µm处为67.4°,Ge在 10.6µm 处为76.0°,光的P偏振分量得以传输,没有反射损失。光的S-偏振分量通过菲涅尔反射被反射;对于硒化锌(ZnSe)基底,大约50%的S-偏振光会被反射,而具有较高折射率的锗(Ge)基底反射则接近 87%。ISP Optics 红外布鲁斯特窗口片的设计是为了在布鲁斯特角使用时提供一个方形的输入孔径,可以单独或成对使用在光学系统中充当偏振器、分析器、衰减器或隔离器。

请注意: 硒化锌(ZnSe)是一种有毒物质,在处理时应特别小心。始终戴上橡胶或塑料手套以避免污染的风险。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号